arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZI 16-18

SZI 16-18

内径夹持用硬 爪夹持

ID 123190

SZI 16-18, 内径夹持用硬 爪夹持

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 17 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
製品グループ ハード クロージョー 内径クランピング
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 17.0
幅 B [mm] 35.0
高さ H [mm] 50.0
長さ L [mm] 68.6
クランプ深さ T [mm] 20.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 19.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.3