arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZI 25-18

SZI 25-18

内径夹持用硬 爪夹持

ID 123181

SZI 25-18, 内径夹持用硬 爪夹持

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 17 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 内径夹持用硬 爪夹持
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 17.0
宽度 B [mm] 40.0
高度 H [mm] 55.0
长度 L [mm] 79.2
夹持深度 T [mm] 25.0
螺纹工件止挡 G M6
孔距 b [mm] 22.0
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 2.2