SZI 25-34
内径夹持用硬 爪夹持
ID 123183
SZI 25-34, 内径夹持用硬 爪夹持
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 21 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
技术细节
| Skupina výrobkov | Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie |
|---|---|
| Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
| Šírka drážky N [mm] | 21.0 |
| Šírka B [mm] | 50.0 |
| Výška H [mm] | 58.0 |
| Dĺžka L [mm] | 105.4 |
| Upínacia hĺbka T [mm] | 25.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M8 |
| Rozstup otvorov b [mm] | 28.0 |
| Skrutky | M16 |
| Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
| m/súprava [kg] | 3.5 |