arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZI 25-35 图片仅供参考

SZI 25-35

内径夹持用硬 爪夹持

ID 123184

SZI 25-35, 内径夹持用硬 爪夹持

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Productgroep Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 21.0
Breedte B [mm] 50.0
Hoogte H [mm] 58.0
Lengte L [mm] 88.9
Klemdiepte T [mm] 25.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
Gatafstand b [mm] 28.0
Schroeven M16
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 3.2