SZKI 168
Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
IDnr. 166151
SZKI 168, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 8 mm
- Padbreedte: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| 产品组 | 内径夹持用硬 爪夹持 |
|---|---|
| 细齿 | 十字槽 |
| 插槽宽度 N [mm] | 8.0 |
| 标签宽度 S [mm] | 18.0 |
| 宽度 B [mm] | 35.0 |
| 高度 H [mm] | 44.0 |
| 高度 H1 [mm] | 40.0 |
| 长度 L [mm] | 81.0 |
| 夹持深度 T [mm] | 20.0 |
| 螺纹工件止挡 G | M6 |
| 孔距 b [mm] | 32.0 |
| 螺钉 | M8 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 1.4 |