arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZA 17-2

SZA 17-2

Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

ID 122261

SZA 17-2, Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 14 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de leveringseenheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren"
产品组 外径夹持用硬 爪夹持
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 14.0
宽度 B [mm] 30.0
高度 H [mm] 47.0
长度 L [mm] 61.9
夹持深度 T [mm] 20.0
螺纹工件止挡 G M6
孔距 b [mm] 20.0
螺钉 M10
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 1.0