arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRQK 200-1 類似のイラスト

TRQK 200-1

QUENTES 支持ジョー

ID 150009

TRQK 200-1, QUENTES 支持ジョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 10 mm
  • パス幅: 20 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ QUENTES 支持ジョー
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 10.0
タブ幅 S [mm] 20.0
幅 B [mm] 38.0
高さ H [mm] 54.0
長さ L [mm] 91.0
穴間隔 a [mm] 38.0
穴間隔 b [mm] 40.0
ネジ M8
材質 アルミニウム
m/セット [kg] 0.74