arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRK 200 图片仅供参考

SRK 200

成角度软顶爪,钢制

ID 136106

SRK 200, 成角度软顶爪,钢制

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 12 mm
  • 通道宽度: 16 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
产品组 成角度软顶爪,钢制
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 12.0
标签宽度 S [mm] 16.0
宽度 B [mm] 40.0
高度 H [mm] 60.0
高度 H1 [mm] 55.5
高度 H2 [mm] 54.0
长度 L [mm] 94.0
孔距 a [mm] 49.0
孔距 b [mm] 30.0
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 3.9