SWB-FR 162
成角度软顶爪,钢制
ID 120409
SWB-FR 162, 成角度软顶爪,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 12 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
技术细节
| Grupo de productos | Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero |
|---|---|
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 12.0 |
| Anchura B [mm] | 35.0 |
| altura H [mm] | 40.0 |
| Longitud L [mm] | 72.0 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 45.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 15.0 |
| Tornillos | M8 |
| Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
| m/ajuste [kg] | 1.89 |