arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SFA 250-C8 Illustrazione simile

SFA 250-C8

Morsetti teneri dentati diritti in acciaio

ID 154134

在庫あり
SFA 250-C8, Morsetti teneri dentati diritti in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 12 mm
  • Interspazio: 20 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 12.0
Larghezza della linguetta S [mm] 20.0
Larghezza B [mm] 80.0
Altezza H [mm] 100.0
Altezza H2 [mm] 95.0
Lunghezza L [mm] 125.0
Spaziatura dei fori a [mm] 69.0
Spaziatura dei fori b [mm] 40.0
Vite M12
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 20.62