arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SP-WB 630 图片仅供参考

SP-WB 630

直齿软顶爪,钢制

ID 124107

Disponibile in magazzino
SP-WB 630, 直齿软顶爪,钢制

产品特性:
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 30 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
Dentatura 3/32" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 30.0
Larghezza B [mm] 75.0
Altezza H [mm] 90.0
Lunghezza L [mm] 240.0
Spaziatura dei fori a [mm] 133.0
Spaziatura dei fori b [mm] 65.0
Vite M24
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 32.35