SWB-FB 228
直齿软顶爪,钢制
ID 120203
SWB-FB 228, 直齿软顶爪,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 3/32" x 90°
- 槽宽度: 20 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
技术细节
| Grupo de productos | Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero |
|---|---|
| Dentado | 3/32" x 90° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 20.0 |
| Anchura B [mm] | 50.0 |
| altura H [mm] | 80.0 |
| Longitud L [mm] | 150.0 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 81.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 38.0 |
| Tornillos | M20 |
| Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
| m/ajuste [kg] | 11.0 |