NKS 4
Enkele T-moer
ID 143109
NKS 4, Enkele T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 25.5 mm
- Max. aantrekmoment: 220 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
技术细节
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 25.5 |
| Breedte B [mm] | 35.0 |
| Hoogte H [mm] | 34.5 |
| Hoogte H1 [mm] | 15.0 |
| Lengte L [mm] | 30.0 |
| Inbusschroef | M20 x 45 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 220.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).