arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NS 100 類似のイラスト

NS 100

シングル T ナット

ID 140110

NS 100, シングル T ナット

特長:
  • 溝幅: 14 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 50 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Produktová skupina Jednoduchý kámen do T-drážky
Šířka drážky N [mm] 14.0
Šířka B [mm] 20.0
Výška H [mm] 20.0
Výška H1 [mm] 7.5
Délka L [mm] 16.0
Válc. šroub M10 x 25
Max. utahovací moment [Nm] 50.0
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).