arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NS 120 Podobne ako na obrázku

NS 120

Samostatná T-matica

ID 140101

NS 120, Samostatná T-matica

Vlastnosti produktu:
  • Šírka drážky: 17 mm
  • Max. uťahovací moment: 70 Nm
  • Dodacia jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Je táto matica do T-drážky vhodná pre moje skľučovadlo sústruhu? Pre nájdenie vhodnej matice do T-drážky pre vaše skľučovadlo sústruhu kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Skupina výrobkov Samostatná T-matica
Šírka drážky N [mm] 17.0
Šírka B [mm] 22.5
Výška H [mm] 23.0
Výška H1 [mm] 9.0
Dĺžka L [mm] 19.5
Skrutka s valcovou hlavou M12 x 30
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] 70.0
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).