NS 121
Lardon simple
ID 140113
NS 121, Lardon simple
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 17 mm
- Couple de serrage max.: 70 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Détails techniques
| Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
|---|---|
| Šířka drážky N [mm] | 17.0 |
| Šířka B [mm] | 22.5 |
| Výška H [mm] | 22.3 |
| Výška H1 [mm] | 8.3 |
| Délka L [mm] | 19.0 |
| Válc. šroub | M12 x 30 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 70.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).