arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NS 182 图片仅供参考

NS 182

单个 T 型螺母

ID 140119

NS 182, 单个 T 型螺母

产品特性:
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 最大拧紧扭矩: 220 Nm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
产品组 单个 T 型螺母
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 36.0
高度 H [mm] 67.0
高度 H1 [mm] 14.5
长度 L [mm] 31.0
圆柱形螺栓 M18 x 90
最大允许紧固力矩 [Nm] 220.0
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)