NS 240
单个 T 型螺母
ID 140104
NS 240, 单个 T 型螺母
产品特性:
产品特性:
- 槽宽度: 30 mm
- 最大拧紧扭矩: 450 Nm
- 供货单位: 1 件
- 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
Technické údaje
| 제품 그룹 | 단일 T너트 |
|---|---|
| 슬롯 너비 N [mm] | 30.0 |
| B 너비 [mm] | 42.0 |
| 높이 H [mm] | 41.0 |
| 높이 H1 [mm] | 15.0 |
| 길이 L [mm] | 34.0 |
| 실린더 나사 | M24 x 50 |
| 최대 허용 조임 토크 [Nm] | 450.0 |
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).