arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSK 250-280 图片仅供参考

NSK 250-280

单个 T 型螺母

ID 144104

NSK 250-280, 单个 T 型螺母

产品特性:
  • 槽宽度: 20 mm
  • 最大拧紧扭矩: 70 Nm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
产品组 单个 T 型螺母
插槽宽度 N [mm] 20.0
宽度 B [mm] 26.0
高度 H [mm] 21.5
高度 H1 [mm] 8.5
长度 L [mm] 24.0
圆柱形螺栓 M12 x 30
最大允许紧固力矩 [Nm] 70.0
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)