arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SHB-J 123

SHB-J 123

硬化焼き入れ段付きトップジョー

ID 133103

SHB-J 123, 硬化焼き入れ段付きトップジョー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 18 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 硬化焼き入れ段付きトップジョー
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 18.0
幅 B [mm] 50.0
高さ H [mm] 62.0
長さ L [mm] 106.0
クランプ深さ T [mm] 15.0
穴間隔 a [mm] 26.0
穴間隔 b [mm] 30.0
穴間隔 c [mm] 30.0
ネジ M14
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 4.2