arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SP-HB 630 Illustrazione simile

SP-HB 630

Morsetti riportati a gradino rigidi

ID 125106

Disponibile in magazzino
SP-HB 630, Morsetti riportati a gradino rigidi

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 3/32" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 30 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Morsetti riportati a gradino rigidi
Dentatura 3/32" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 30.0
Larghezza B [mm] 75.0
Altezza H [mm] 88.0
Lunghezza L [mm] 174.5
Profindità di serraggio T [mm] 30.0
Spaziatura dei fori a [mm] 44.5
Spaziatura dei fori b [mm] 50.0
Spaziatura dei fori c [mm] 50.0
Vite M24
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 15.46