PAL ROTA-S plus 2.0 160-2
带夹持装置的夹持托盘
ID 471537
标准夹持装置高度扩展
产品特性:
产品特性:
- 单向 ROTA-S plus 2.0 160 手动车床卡盘的顶部
- 底部双向定位销 SPx 40
- 尺寸: 340 x 126 x 140 mm
- 单指行程: 6.5 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大扭矩: 80 Nm
- 最大夹持力*: 65 kN
- 重量: 27.6 kg