arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPA-X 40

SPA-X 40

夹持销

ID 471155

标准定位销

产品特性:
  • 补偿销
  • 单向补偿
  • 不锈钢
技术参数:
  • 夹紧力 M10: 35 kN
  • X 方向补偿: ± 1 mm
  • 重量: 0.3 kg
夹紧力 M10 [kN] 35.0
X 方向补偿 [mm] ± 1
材料 Rostfreier Stahl
变型 Ausgleich in eine Richtung
重量 [kg] 0.3

标配范围
定位销、安装螺钉