SPC 40-K
夹持销
ID 1327450
标准定位销
产品特性:
产品特性:
- 标准定位销
- 定位销
- 不锈钢
- 缩短的螺栓
- 夹紧力 M10: 35 kN
- 重量: 0.3 kg
技术细节
| 夹紧力 M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| 材料 | 不锈钢 |
| 变型 | 定位销 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
配有紧固螺钉的定位销
ID 1327450
| 夹紧力 M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| 材料 | 不锈钢 |
| 变型 | 定位销 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
配有紧固螺钉的定位销