arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC-5X 125-400-252

KSC-5X 125-400-252

5 轴虎钳

ID 1639489

标准中心夹紧虎钳

产品特性:
  • 无系统卡爪
  • 为 NSE3 和 GFD 拉钉预制
  • 高型
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 400 x 252 mm
  • 最大夹持力*: 40 kN
  • 最大扭矩: 130 Nm
  • 重量: 45.5 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
高度 [mm] 252.0
最大夹持力* [kN] 40.0
最大扭矩 [Nm] 130.0
重量 [kg] 45.5

标配范围
虎钳,操作手册;无活动扳手,无夹持爪