arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSX-C2 125-330-L

KSX-C2 125-330-L

5 轴虎钳

IDnr. 1493456

标准单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 可调整的夹持中心
  • 卡爪快换系统
  • 无系统卡爪
  • 为 VERO-S 制备
  • 低设计
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 330 x 142 mm
  • 基本夹持行程: 130 mm
  • 最大夹持力,粗加工 : 50 kN
  • 最高力矩,粗加工夹持: 100 Nm
  • 最大夹持力,精加工: 34 kN
  • 最高力矩,精加工夹持: 120 Nm
  • 重量: 26.1 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 125.0
Hoogte [mm] 142.0
Max. klemkracht voor onbewerkt werkstuk [kN] 50.0
Max. koppel voor onbewerkt werkstuk [Nm] 100.0
Max. klemkracht nauwkeurige werkstukklemming [kN] 34.0
Max. koppel precisieklemming [Nm] 120.0
Basisklemspanner [mm] 130.0
Gewicht [kg] 26.1

Levering
Spanner, gebruikershandleiding; zonder steeksleutel, zonder spanklauwen, zonder trekstangverlenging