arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSX-C2 125-430-L

KSX-C2 125-430-L

5 轴虎钳

ID 1478165

标准单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 可调整的夹持中心
  • 卡爪快换系统
  • 无系统卡爪
  • 为 VERO-S 制备
  • 低设计
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 430 x 142 mm
  • 基本夹持行程: 130 mm
  • 最大夹持力,粗加工 : 50 kN
  • 最高力矩,粗加工夹持: 100 Nm
  • 最大夹持力,精加工: 34 kN
  • 最高力矩,精加工夹持: 120 Nm
  • 重量: 29.1 kg
Šírka zveráku [mm] 125.0
Výška [mm] 142.0
Max. upínacia sila pri upínaní surových dielov [kN] 50.0
Max. krútiaci moment pri upínaní surových dielov [Nm] 100.0
Max. upínacia sila pri presnom upínaní [kN] 34.0
Max. krútiaci moment pri presnom upínaní [Nm] 120.0
Základný upínací zdvih [mm] 130.0
Hmotnosť [kg] 29.1

Rozsah dodávky
Zverák, návod na prevádzku; bez upínacieho kľúča, bez úpinok, bez predĺženia ťažnej tyče