KSX-C2 125-500-L
5 軸バイス
ID 1493482
標準単動バイス
特長:
特長:
- クラプ中心を調整可能
- ジョークイック・チェンジ システム
- システムジョーなし
- VERO-S 設置準備済み
- 短形設計
- 寸法: 125 x 500 x 142 mm
- 基本的なクランプストローク: 130 mm
- 最大クランプ力 未加工部位のクランプ: 50 kN
- 最大トルク 未加工部位のクランプ: 100 Nm
- 最大クランプ力 精密クランプ: 34 kN
- 最大トルク 精密クランプ: 120 Nm
- 重量: 31.1 kg
Specifiche tecniche
| クランピングバイスの幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 142.0 |
| 最大クランプ力 未加工部位のクランプ [kN] | 50.0 |
| 最大トルク 未加工部位のクランプ [Nm] | 100.0 |
| 最大クランプ力 精密クランプ [kN] | 34.0 |
| 最大トルク 精密クランプ [Nm] | 120.0 |
| 基本的なクランプストローク [mm] | 130.0 |
| 重量 [kg] | 31.1 |
納品内容
バイス、操作説明書 ; スパナレンチなし、クランプ爪なし、ドローバーエクステンションなし