arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSX-C2 125-630-L

KSX-C2 125-630-L

5 轴虎钳

ID 1493484

标准单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 可调整的夹持中心
  • 卡爪快换系统
  • 无系统卡爪
  • 为 VERO-S 制备
  • 低设计
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 630 x 142 mm
  • 基本夹持行程: 130 mm
  • 最大夹持力,粗加工 : 50 kN
  • 最高力矩,粗加工夹持: 100 Nm
  • 最大夹持力,精加工: 34 kN
  • 最高力矩,精加工夹持: 120 Nm
  • 重量: 34.8 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
高度 [mm] 142.0
最大夹持力,粗加工  [kN] 50.0
最高力矩,粗加工夹持 [Nm] 100.0
最大夹持力,精加工 [kN] 34.0
最高力矩,精加工夹持 [Nm] 120.0
基本夹持行程 [mm] 130.0
重量 [kg] 34.8

标配范围
虎钳,操作手册;无活动扳手,无夹持爪,无拉杆加长件