arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSG 5A-VS 100

KSG 5A-VS 100

Upínací zverák NC

ID 430319

Štandardný jednočinný zverák s posilňovačom

Vlastnosti produktu:
  • S 5-osovými čeľusťami so zväčšeným rozsahom upínania
  • Plynulé nastavenie upínacej sily
  • Pripravené pre VERO-S
  • S opornými čeľusťami VS
Technické údaje:
  • Rozmery: 100 x 305 x 200 mm
  • Šírka čeľuste: 100 mm
  • Upínacia sila: 4 - 30 kN
  • Hmotnosť: 22 kg
Šírka zveráku [mm] 100.0
Šírka čeľuste [mm] 100.0
Min. upínacia sila [kN] 4.0
Max. upínacia sila [kN] 30.0
Hmotnosť [kg] 22.0

Rozsah dodávky
Upínací zverák vrátane vysokých oporných čeľustí VS, stupňovitých upínacích čeľustí 5 mm, upínky, upínacia páka, návod na prevádzku