KSC3 grip 125-235
基础型虎钳
ID 1514239
标准中心夹紧虎钳
产品特性:
产品特性:
- 配备可反向夹爪
- 镀镍本体
- 尺寸: 125 x 235 x 83 mm
- 卡爪宽度: 125 mm
- 最大夹持力*: 35 kN
- 最大扭矩: 100 Nm
- 重量: 12 kg
Technické údaje
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 죠 너비 [mm] | 125.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 35.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 100.0 |
| 중량 [kg] | 12.0 |
제공 범위
바이스, 리버시블 죠 그립 및 작동 매뉴얼 (토크 렌치 없음)