arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PHL

PHL

长行程机械手
二指平动机械手,带有大卡爪,用于较大部件和各种零件

Ventajas y beneficios

  • Posibilidad de momentos elevados
    apropiada para el empleo de dedos largos
  • Principio de doble pistón/cremallera/piñón
    para una sujeción autocentrante
  • Posibilidad de sujeción por un lado de la pinza y en dos direcciones distintas
    para el montaje universal y flexible de la pinza
  • Suministro neumático a través de conexión directa sin tubos o a través de conexiones roscadas
    para el suministro neumático flexible, en cualquier sistema automatizado.
  • Amplia gama de accesorios para sensores
    para numerosas tareas de detección y control de la posición de la carrera
  • Variantes de carrera
    para la máxima flexibilidad

Opciones e información especial

  • Autorretención mecánica
    garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de pérdida de presión. De esta manera, actúa como fuerza de cierre en la versión S. El diseño de las garras superiores hace que pueden ser usados también como fuerza de apertura.
  • Otras variantes de carrera
    disponible en tres variantes de carrera estándar
  • Versiones adicionales
    Pueden combinarse entre sí diferentes opciones. También hay disponibles numerosas opciones adicionales: simplemente díganos a qué se dedica.
  • Lubricación de calidad alimentaria
    El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos del estándar EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones. Los componentes como los rodamientos, las guías lineales o los amortiguadores no están provistos de lubricantes aptos para uso alimentario.