BSWS-ABR
フィンガーブロック
このフィンガーブランクには、ジョーツール・チェンジシステムが内蔵されているため、手動で迅速にグリッパーフィンガーを交換可能。グリッパーとの機械的インターフェースを統合。このフィンガーブランクへの加工が必要なのはワークの形状のみです。
他にも、BSWSを使用するとジョーブランクのフィンガー表面から厄介な固定穴を無くすことができる、という利点があります。
他にも、BSWSを使用するとジョーブランクのフィンガー表面から厄介な固定穴を無くすことができる、という利点があります。
Beschreibung
利点と特長
- 汎用使用が可能
BSWS の使用により、グリッパー 1 台だけでさまざまなアプリケーションに対応することができます。 - ロック機構による手動でのジョー交換
簡単で素早い交換で、グリッパーの高い柔軟性を実現 - 強度アップにより、ベースジョーへの荷重が最大限に向上
ネジの使用による安全な取付けと接続 - フィンガーブランクおよびジョーブランクには、グリッパーとの機械的インターフェースを装備。
お客様側で必要なのは、固有のワーク形状に合わせてブランクを加工することだけです。 - フィンガーブランクとのマッチング
一般的なタイプのグリッパー用 - 取付けが容易
標準化された穴あけパターンによる - 高い交換精度
センタリングによる - クランプ輪郭
短時間で容易に加工が可能
オプション、その他
- フィンガーブランクの材料
このフィンガーブランクは、高強度アルミニウム合金製 ABR または焼入れ鋼製 SBR のどちらかを選ぶことができます。 - BSWS-SBR の焼入れ
組み立て式のものは、高強度を行う前に、個別の部品に分解する必要があります。