单模块 NSE mini 90-25
夹持模块
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
小型夹持模块尤其适合用于铝加工或塑料加工等轻型应用,或用于测量设备。快换托盘模块通过传动环和三个采用专利传动概念的扁平夹持滑块进行驱动。
描述
优势 - 您将获益
- SCHUNK 模块化系统
标准夹持装置的多种组合,可适用于各类机床 - 低高度设计
扩展机床的工作空间 - 可在系统压力为 6 bar 的情况下对所有气动模块进行操作
无需额外的压力增强器 - 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - 可产生最高下拉力的专利双行程系统
因此可完成无振动极牢固夹持 - 适形、自锁锁定
即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变 - 防腐蚀不锈钢设计
使用寿命长,高工艺可靠性 - 标配增压功能
为最适度运用机器性能,拉入力增大至300%,因此极具经济性。 - 定位销为标准尺寸,适用于所有NSE mini模块
没有选择故障装置或操作不当的危险 - 配备滑块监控器
可用于自动化应用
选件和特殊信息
- 紧凑而有力 - 小型密封式夹持模块,高下拉力,间距小
VERO-S NSE mini 90-25 的下拉力介于 NSE mini 90 和 NSE3 之间。得益于活塞驱动装置,快换托盘模块可以在 100 mm 的恒定小规格下实现更高的下拉力。该模块还通过两个圆形夹持滑块实现密封。高下拉力使该模块非常适合轻型铣削,并且可用于自动化机床上下料。