描述
优势 - 您将获益
- 满足高质量要求的楔式虎钳
可获得理想的加工效果 - 低高度设计
最大化利用机床空间和系统最大刚度 - 优化的外轮廓
适用于最佳侧面接近并方便切屑排出 - 立方形设计
在 4 轴机床上通过 2 次安装可以实现理想的 6 面加工 - 楔式系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 优化的润滑系统
保证持续的高夹持力 - 带楔形槽或细锯齿的基爪,英制
在顶爪范围内有高度灵活性 - 采用非常长的基爪导轨,实现最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 低拧紧扭矩时的最大卡爪夹持力
稳定且灵活的内圆和外圆夹持 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 在受限空间内夹持工件
手动 KSA plus 夹持模块使用小扭矩夹持和松开。扭矩可手动或机械提供(如充电式螺丝起子)。在受限空间内精确夹持工件。由于几何形状特殊,可以实现机床主轴到工件的最佳可及性。 - 根据应用不同,工件可以从中心夹持或靠固定爪夹持。高夹持力和高系统刚性确保持久且安全的夹紧。