KSC grip 125-160
基础型虎钳
ID 432463
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
标准中心夹紧虎钳
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 替换为: 1514238
- 配备可反向夹爪
- 为 VERO-S 制备
- 尺寸: 125 x 160 x 83 mm
- 卡爪宽度: 125 mm
- 最大夹持力*: 35 kN
- 最大扭矩: 100 Nm
- 重量: 8.7 kg