arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC grip 125-300

KSC grip 125-300

基础型虎钳

ID 432464

标准中心夹紧虎钳

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
  • 替换为: 1514240
产品特性:
  • 配备可反向夹爪
  • 为 VERO-S 制备
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 300 x 83 mm
  • 卡爪宽度: 125 mm
  • 最大夹持力*: 35 kN
  • 最大扭矩: 100 Nm
  • 重量: 14 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
卡爪宽度 [mm] 125.0
最大夹持力* [kN] 35.0
最大扭矩 [Nm] 100.0
重量 [kg] 14.0

标配范围
虎钳,可翻转夹持钳口,操作手册;无扭矩扳手