KSF plus 160
弹簧型二爪虎钳
ID 405360
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准弹簧力夹具
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 替换为: 1457388
- 中心夹紧
- 标准行程
- 标准型
- 尺寸: 160 x 160 x 132,2 mm
- 最大夹持力*: 25 kN
- 单指行程: 3 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.02 mm
- 最大工作压力: 6 bar
- 重量: 16 kg