arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSO 100

KSO 100

小部件夹持

ID 432202

标准单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 无系统卡爪
  • 为 VERO-S 制备
技术参数:
  • 尺寸: 240 x 100 x 75 mm
  • 最大夹持力*: 40 kN
  • 最大扭矩: 70 Nm
  • 重量: 11.3 kg
虎钳的宽度 [mm] 100.0
最大夹持力* [kN] 40.0
最大扭矩 [Nm] 70.0
重量 [kg] 11.3

标配范围
含 2 个销 Ø 12m 的虎钳、操作手册;无系统卡爪,无启动扳手