KSP-Z plus 64
气动夹持力块居中并夹紧固定卡爪
ID 405102
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准型气动夹具
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 替换为: 1409255
- 中心夹紧
- 标准行程
- Z 型
- 尺寸: 64 x 64 x 50,7 mm
- 最大夹持力*: 4.5 kN
- 单指行程: 2 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 最大工作压力: 9 bar
- 重量: 1.5 kg