arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSL mini 100-25 夹持基座

NSL mini 100-25 夹持基座

夹持系统
VERO-S NSE mini 模块构成的夹持系统,作为基础用于极快速地装调夹持托盘、夹持装置或工件。

优势 - 您将获益

  • SCHUNK 模块化系统
    标准夹持装置的多种组合,可适用于各类机床
  • 低高度设计
    扩展机床的工作空间
  • 可在系统压力为 6 bar 的情况下对所有气动模块进行操作
    无需额外的压力增强器
  • 通过短锥定位
    重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程
  • 可产生最高下拉力的专利双行程系统
    因此可完成无振动极牢固夹持
  • 适形、自锁锁定
    即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变
  • 防腐蚀不锈钢设计
    使用寿命长,高工艺可靠性
  • 标配增压功能
    为最适度运用机器性能,拉入力增大至300%,因此极具经济性。
  • 定位销为标准尺寸,适用于所有NSE mini模块
    没有选择故障装置或操作不当的危险
  • 配备滑块监控器
    可用于自动化应用

选件和特殊信息

  • 模块化系统的灵活性
    无论作为 2 模块、4 模块或多工位夹持系统 - VERO-S NSL mini 可适应每个应用需求。适用于各应用。用于所有常规机床工作台。通过一个模块化系统,NSL mini 100-2 夹持系统可根据需要任意扩展。安装十分简单:通过法兰将锁紧螺钉换为空气联轴器,将夹持站互连。