arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSL turn 450-3

NSL turn 450-3

夹持系统

ID 471450

标准夹持工位

停产信息:
  • 替换为: 1323582
产品特性:
  • 三路 NSE plus 138
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 用于铣/车中心的车削应用
  • 增压功能
技术参数:
  • 尺寸: Ø450 x 75 mm
  • 下拉力,带增压: 75 kN
  • 启动压力: 6 bar
  • 最大旋转速度: 2000 1/min
  • 回转精度: < 0.02 mm
  • 重量: 50 kg
直径 [mm] 450.0
下拉力,带增压 [kN] 75.0
解锁压力 [bar] 6.0
回转精度 [mm] < 0.02
最大旋转速度 [1/min] 2000.0
重量 [kg] 50.0

标配范围
夹持站,定心销 Ø 50、槽 14 调节销、紧固螺钉、T 型螺母、密封接头 G1/8”、吊环螺栓 M12、操作手册