SVAGG-63-L Basic
真空装置
ID 425053
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
标准真空夹持技术
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 替换为: 1654193
- 真空装置
- 最大夹持面: 20000 cm²
- 尺寸: 1024 x 435 x 965 mm
- 连接 Ø D: 25 mm
- 最大真空: -980 mbar
- 最大自吸能力: 63 m³/h
- 存储容量: 80 l
- 声级: 65 dB(A)
- 额定功率: 1.5 kW
- 重量: 100 kg
技术细节
| 长度 [mm] | 1024.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 435.0 |
| 高度 [mm] | 965.0 |
| 连接 Ø D [mm] | 25.0 |
| 最大真空 [mbar] | -980.0 |
| 最大夹持面 [cm²] | 20000.0 |
| 最大自吸能力 [m³/h] | 63.0 |
| 存储容量 [l] | 80.0 |
| 声级 [dB(A)] | 65.0 |
| 额定功率 [kW] | 1.5 |
| 频率 [Hz] | 50.0 |
| IP 防护等级 | 54 |
| 重量 [kg] | 100.0 |
产品系列的常规说明
系统设计重要说明
完整的系统包括矩阵板和真空装置。除真空开/关和加注液位监控功能以外,SCHUNK 真空装置还包括采用内置真空开关监控进行的系统监控,真空开关可以通过与机控系统的接口现场同步。如果夹持力损失,机加工过程就会自动中断。