arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
THL-S plus 500 Z-B

THL-S plus 500 Z-B

带侧面液压缸的中心架

ID 825632

标准中心架

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-12-31
产品特性:
  • 自定心中心架
  • 液压驱动
  • 中心润滑
  • 球面滚子
技术参数:
  • 夹持范围: 50 - 310 mm
  • 每个滚子的最大夹持力: 15 kN
  • 启动压力: 8 - 60 bar
  • 定心精度: < 0.06 mm
  • 重复精度: < 0.01 mm
  • 最大圆周速度: 565 m/min
  • 重量: 236 kg
润滑类型 中心润滑
滚子 球面
最小夹持直径 Ø [mm] 50.0
最大夹持直径 Ø [mm] 310.0
最小工作压力 [bar] 8.0
最大工作压力 [bar] 60.0
每个滚子的最大夹持力 [kN] 15.0
定心精度 [mm] < 0.06
重复精度 [mm] < 0.01
最大圆周速度 [m/min] 565.0
重量 [kg] 236.0