arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
所选线性模块
LDK-UL-0200

线性模块配置

行程 [mm]
在此处输入线性模块的目标行程。

如果该线性模块是由选型助手进行设计的,则行程将自动适配且不可更改,因行程变更会影响线性模块的各项技术特性。
滑动位置 [mm]
线性轴的总长度 [mm]
气动止动闸
即使无电源,止动闸也能在特殊位置夹持滑块。
止动闸采用气动驱动。
制动功能在不通风状态下启动。
Antriebsregler
該軸在特定驅動控制器上的應用取決於所選的測量系統。建議的組合已由 SCHUNK 進行測試並核准。

其他測量系統或應用於其他驅動控制器的方案可依需求提供——我們樂意為您提供諮詢。

DRIVE-CLiQ 測量帶的長度限制為 4 公尺。若需更長的長度,可透過 EnDat 2.2 測量系統搭配訊號轉換器,將訊號轉換為 DRIVE-CLiQ 格式來實現。

若在驅動控制器中選擇「其他製造商」,該軸將預設配置為 HIPERFACE® SIL2/PLd 測量系統。
测量系统
絕對式位移測量系統可選配 HIPERFACE® 或 DRIVE-CLiQ 介面。

其他測量系統可依需求提供。

DRIVE-CLiQ 測量帶的長度限制為 4 公尺。若需更長的長度,可透過 EnDat 2.2 測量系統搭配 DRIVE-CLiQ 訊號轉換器來實現。
安全编码器
编码器系统已通过 SIL2/PLd 认证。
这意味着:对于机器安全领域要求较高应用亦适用。
电机插头出线
可以根据所需应用选择电机连接器的出口。







在 CAD 模型中也采用了选定侧。
拉链
合适的拖链可作为配件提供。
可以根据相应的有效行程进行调整、供货范围包括安装材料,如有必要,可以预装配。

定制化可配置线性模块

订购数量
LDK-UL-0200-00010-0362-1-RXXX-000X-XXXX-GHXX
想要最大程度的定制化产品?
您的配置是否超出我们的常规范围?联系我们,让我们为您解决顾虑。