GSW-M 20
磁力机械手,带主轴接口
ID 308355
磁力机械手,带主轴接口 GSW-M, 尺寸: 20, 气动,液压
- 最高环境温度: 90 °C
技术细节
重量 [kg] | 1 |
---|---|
保持力 [N] | 70 |
建议工件重量 [kg] | 3.5 |
最大允许转速 (RPM) [1/min] | 0 |
额定压缩空气工作压力 [bar] | 6 |
压缩空气最小运行压力 [bar] | 2 |
压缩空气最大运行压力 [bar] | 8 |
额定冷却液工作压力 [bar] | 40 |
最小冷却液工作压力 [bar] | 10 |
冷却液的最大工作压力 [bar] | 50 |
IP 防护等级 | 44 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 90 |
直径 D [mm] | 67 |
高度 Z [mm] | 177.1 |
力矩 Mx max. [Nm] | 13.5 |
力矩 My max. [Nm] | 13.5 |
力矩 Mz max. [Nm] | 30 |
力 Fx max. [N] | 150 |
力 Fy max. [N] | 150 |
最大轴向力 Fz max。 [N] | 400 |
Broach 弹簧力 Fc [N] | 80 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。
工作原理
永久磁铁
外壳材料
铝
主轴接口材料
铝合金
启动
根据ISO 8573-1:2010 [7:4:4],以液压方式采用机械冷却液(过滤后的最大粒径为30 µm)或以气动方式采用压缩空气进行过滤。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
装配和操作手册