arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ELM 23-H070-HP-ASP 图片仅供参考

ELM 23-H070-HP-ASP

紧凑型线性模块

ID 314381

紧凑型线性模块 ELM, 尺寸: 23, 电动, 线性电机驱动, 型材导轨, 高性能型, 带杆锁

  • 最大行程: 70 mm
  • 最大传动力: 137 N
  • 额定电流: 3.8 A
传动概念 线性电机驱动
最大行程 [mm] 70.0
最大传动力 [N] 137.0
额定力 [N] 48.0
最大有效载荷(水平) [kg] 3.0
重复精度 [mm] ± 0.05
最大速度 [m/s] 1.5
最大加速度 [m/s²] 40.0
最大电流 [A] 11.0
额定电流 [A] 3.8
最低环境温度 [°C] 10.0
最高环境温度 [°C] 40.0
重量 [kg] 1.61
总长度 [mm] 70.5
间隙 N(力矩负载) [mm] 70.5
长度 X [mm] 298.0
宽度 Y [mm] 62.0
高度 Z [mm] 54.0
力矩 Mx max. [Nm] 20.0
力矩 My max. [Nm] 100.0
力矩 Mz max. [Nm] 100.0
力 Fy max. [N] 2000.0
力 Fz max. [N] 2000.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 2000.0
力 -Fz max. [N] 2000.0
带制动器型号
参数表中的所有力数值均假设在使用冷却装置的情况下,例如风扇。

产品系列的常规说明

安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。

重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

设计或控制算法
对于选用的设备来说绝对有必要,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

外壳材料
铝合金,涂层

导轨
型材导轨

传动装置
线性电机驱动

标配范围
附件包,包括定心套、装配和带制造商声明的操作手册

传动控制器
LinMot ®驱动控制器作为默认使用。

保修期
24 个月