ELB 70-H075-I-B-N-N
ID 315425
紧凑型线性模块 ELB, 尺寸: 70, 电动, 线性电机驱动, 交叉滚子导轨, 驱动滑块, 路径测量系统的接口: Sin/Cos 1Vss, 带杆锁
- 最大行程: 75 mm
- 最大行程: 75 mm
- 最大传动力: 150 N
技术细节
| 传动概念 | 线性电机驱动 |
|---|---|
| 行程 [mm] | 75.0 |
| 最大传动力 [N] | 150.0 |
| 额定力 [N] | 40.0 |
| 最大有效载荷(水平) [kg] | 6.0 |
| 重复精度 [mm] | ± 0.01 |
| 最大速度 [m/s] | 4.0 |
| 最大加速度 [m/s²] | 100.0 |
| 最大电流 [A] | 10.0 |
| 停止时最大电流 [A] | 2.6 |
| 最低环境温度 [°C] | 10.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 2.46 |
| 间隙 N(力矩负载) [mm] | 34.1 |
| 行程测量系统接口 | Sin/Cos 1Vss |
| 启动止动闸 | 气动 |
| 静态夹紧力断开 [N] | 350.0 |
| 轴隙,制动器 [mm] | 0.3 |
| 长度 X [mm] | 255.3 |
| 宽度 Y [mm] | 127.7 |
| 高度 Z [mm] | 62.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 79.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 54.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 27.0 |
| 力 Fy max. [N] | 1210.0 |
| 力 Fz max. [N] | 1210.0 |
| 力 -Fz max. [N] | 1210.0 |
| 带增量路径检测系统的型号 | 是 |
| 带制动器型号 | 是 |
尺寸和最大载荷
50/75 mm 行程的移动时间*
125 mm 行程的移动时间*
尺寸和最大载荷
为获得最长产品寿命,所述扭矩和力为静荷载最大值。根据用途,可适当增加荷载;请联系我们了解更多信息!
50/75 mm 行程的移动时间*
- X 轴:
- 行程
- Y 轴:
- 行程时间
*图表适用于水平安装且间歇时间充足。为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。我们很乐意帮您设计其他应用。
125 mm 行程的移动时间*
- X 轴:
- 行程
- Y 轴:
- 行程时间
*图表适用于水平安装且间歇时间充足。为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。我们很乐意帮您设计其他应用。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
有效载荷
为连接到悬臂的悬重总重。请考虑:如果超过最大有效荷载,使用寿命将缩短。雄克不承担此保修责任。
导轨
交叉滚子导轨
传动装置
线性直接驱动,基于 3 相电子换向和永磁激励的交流同步线性电机
行程测量系统
非接触式磁测量系统,有增量式和绝对值式变型;带 HIPERFACE®、1Vss 和 DRIVE-CLiQ 接口。
个人信息
铝型材,带无间隙的预加载连接滚子导轨
滑块
铝制滑块、主要部件和测量系统读数头直接集成
标配范围
安全信息(可线上获取对应产品说明书)
传动控制器
关于 BOSCH(EcoDrive CS、IndraDrive 和 IndraDrive CS)和 Siemens (Sinamics S120) 驱动控制器的参数设置咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求