HGN 100-AS
平动机械手
ID 370226
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
平动机械手 HGN, 尺寸: 100, 液压, 抓取力保持装置: AS
- 单指行程: 10 mm
- 闭合力: 620 N
- 张开力: 1200 N
技术细节
| 产品组 | 平动机械手 |
|---|
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
外壳材料
铝
基爪材料
钢