arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S flex 700

ROTA-S flex 700

重量优化的三爪手动卡盘

ID 814820

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 轻型三爪卡盘,手动
  • 卡爪快换系统
  • 使用的卡盘: ROTA-S plus 2.0 315
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 9.7 mm
  • 最大夹持力*: 180 kN
  • 最大扭矩: 220 Nm
  • 最大旋转速度: 800 1/min
  • 最大旋转工作台扭矩: 2000 Nm
  • 重量: 170 kg
细齿 斜细齿
使用的卡盘 ROTA-S plus 2.0 315
最大旋转速度 [1/min] 800
最大夹持力* [kN] 180
最大扭矩 [Nm] 220
行程/卡爪 [mm] 9.7
最大旋转工作台扭矩 [Nm] 2000
重量 [kg] 170

标配范围
卡盘、导轨延长件、长基爪、短基爪、定心销、卡盘盖、棘轮扳手、棘轮扳手适配器、有孔螺栓、安装螺钉、用于 T 型槽的螺母、开孔盖板、操作手册;无顶爪